Pojawienie się nowego modułu Raporty IGSS niesie ze sobą kilka nowych i ulepszonych funkcji dla raportów zdefiniowanych przez użytkownika:
Więcej rodzajów danych dostępnych w raportach
- Definiowane raporty mogą obecnie zawierać bieżące wartości, dane alarmów dla indywidualnych obiektów oraz dane dla poszczególnych numerów alarmów.
Aktywna funkcja VBA przy generowaniu raportów
- Kiedy raport zostaje wygenerowany, istnieje możliwość takiego skonfigurowania modułu Raporty IGSS, aby uruchamiać funkcje VBA. Pozwala to na zmianę parametrów oraz wysyłanie poleceń do działającego projektu IGSS.
Ulepszona funkcjonalność kopiuj / wklej
- Została ulepszona funkcja kopiuj / wklej w programie Excel, dzięki czemu można kopiować wiele danych z raportów oraz szybko zmieniać parametry danych.
Generowanie zestawu raportów dla występującego zdarzenia
- Arkusze raportów w pliku Excel mogą być podłączone do różnych zdarzeń. Przy generowaniu raportu, poszczególne zdarzenia odnotowane są na odrębnych arkuszach.
Tworzenie definiowanych przez użytkownika raportów IGSS z MS Excel