Преимущества для операторов системы IGSS в режиме Исполнения

  • English

Модуль IGSS Мастер предлагает операторам системы интуитивный доступ ко всем необходимым модулям и инструментам мониторинга.

Некоторые из новых преимуществ для операторов системы указаны ниже:

Запуск и остановка проектов с панели задач Windows

Во время работы IGSS Мастер, у Вас появляется иконка приложения в области уведомлений панели задач Windows. Теперь пользователь может правым щелчком мыши по значку выполнить следующие действия: Запуск, остановку, перезапуск и запуск Исполнения.

 

 

Стандартные отчеты и отчеты пользователя

Отчеты являются важным средством мониторинга и ведения статистики по исполняемому процессу. Данная функциональность легко доступна операторам напрямую из окна IGSS Мастер.

Все файлы справки соответствуют режиму Исполнения в IGSS

Справочная система IGSS содержит большой набор справочных файлов, разъясняющих выполнение тех или иных задач в программном обеспечении IGSS. Однако, зачастую, операторам системы необходимы только те файлы справки и руководства, которые относятся непосредственно к процессу мониторинга. Поэтому, в режиме Исполнения в IGSS отображаются файлы справки исключительно такого типа.

IGSS Dashboard

Модуль IGSS Dashboard это чрезвычайно гибкий и конфигурируемый инструмент мониторинга для всех операторов системы. Теперь можно создавать любое число пользовательских экранов мониторинга и одним нажатием, переключаться между этими экранами.

Изменение языка на лету

Большое число автоматизированных производств имеют в составе своего персонала иностранных работников. Для того чтобы гарантировать, правильное и эффективное использование SCADA системы IGSS, у операторов всегда должна быть возможность работать с системой на своем родном языке. Теперь, Вы можете на лету производить изменения активного языка программы прямо из модуля IGSS Мастер.

Удаленная техподдержка с TeamViewer

В некоторых случаях, удаленная техподдержка является наиболее практичным и эффективным способом решения возникшей проблемы. Используя стандартное в промышленности решение для удаленного доступа - TeamViewer, конечные пользователи теперь могут получать бесперебойную помощь от команды техподдержки IGSS. Конечный пользователь просто наживает на кнопку, а затем предоставляет службе техподдержки IGSS имя пользователя и пароль. Инженеры IGSS подключаются к Вашей системе и устраняют проблему. Для использования такого метода техподдержки конечный пользователь должен заключить Соглашение об Техподдержке и Обновлении.

Подключение станции оператора

Подключение станции оператора к серверу IGSS, также выполняется очень просто, непосредственно из модуля IGSS Мастер.При работе в режиме Исполнения модуль IGSS Мастер упрощает операторам доступ к различным инструментам мониторинга.