Développement à l’aide de fonctionnalités à valeur ajoutée pour les intégrateurs système IGSS

  • English
Le module principal IGSS aide les intégrateurs système à accéder rapidement aux outils de développement nécessaires, notamment les modules de conception, ainsi que les fichiers d’aide et les manuels appropriés. Il facilite et accélère ainsi le processus de configuration pour les nouveaux utilisateurs comme les utilisateurs expérimentés.

Grâce au module principal IGSS, d’importants outils de test, de suivi des erreurs et de débogage ont été perfectionnés et sont désormais accessibles immédiatement. Par exemple, un simple clic suffit pour accéder aux fichiers-journaux d’événements et de pilote de communication du projet. Ils peuvent entre outre être filtrés pour contrôler efficacement les erreurs spécifiques au projet. Il est désormais bien plus facile de définir différents niveaux de journalisation dans chaque application IGSS. Dans le nouveau module, vous pouvez également définir l’accès à d’autres d’outils extrêmement utiles pour le développement , notamment :

  • TCP/IP PLC Simulator qui permet de tester les communications de données entre IGSS et un ensemble de registres PLC simulés.
  • Communications qui affiche le contenu des paquets de données échangés avec les automates programmables, des paquets de données système et des paquets d’erreur.
  • L’outil État détaillé qui répertorie les applications IGSS actives et leur état opérationnel. Vous pouvez facilement afficher ou masquer une fenêtre d’état distincte pour chaque programme de traitement de base des données IGSS afin d’en surveiller l’état.

L’outil de communication est un puissant outil permettant de contrôler tous les types de paquets et leur contenu

Le journal d’événement est intégré intuitivement au module principal IGSS

Les fichiers système et les dossiers de projet importants sont également accessibles à travers le module principal IGSS. Ainsi, votre équipe de support pourra-t-elle réduire plus rapidement les problèmes techniques auxquels vous êtes susceptible d’être confronté dans IGSS.

Le module principal IGSS Master fournit aussi d’autres informations importantes, ainsi que des données système extrêmement utiles. Les éléments suivants sont disponibles dans la fenêtre d’application :
  • Evénements : fournit des informations détaillées sur toute opération IGSS ayant échoué.
  • Panneau d’état : indique l’état du système (en cours d’exécution/arrêté), ainsi que les paramètres importants éventuellement configurés pour la gestion des données, par exemple les valeurs simulées ou l’absence de collecte de données.
  • Barre d’état : affiche le processus actuellement en cours d’exécution, ainsi que les paramètres définis.
  • Barre de notification : affiche des informations de base ou non stratégiques au sujet du système IGSS.

Le module principal IGSS fournit des informations système utiles au concepteur de projet qui travaille en mode de conception

Ouverture de projets IGSS à partir des raccourcis ou bibliothèques Windows

L’extension de fichier projet IGSS, .elm, a été associée au module principal IGSS. Cela vous permet de créer des raccourcis Windows vers vos projets. Sous Windows 7, vous pouvez même utiliser les puissantes bibliothèques de l’Explorateur Windows pour regrouper les fichiers projets IGSS en différentes collections. Une bibliothèque peut être configurée pour ajouter dynamiquement les fichiers projets créés sur votre PC.

Il est facile de définir différents niveaux de journalisation dans le module principal IGSS

TCP/IP PLC Simulator est un outil utile pour tester les communications avec les automates programmables