Ny SNMP (Simple Network Management Protocol) klient og server

SNMP (Simple Network Management Protocol) er en Internet standard protokol til administration af IP netværksenheder. Netværksenheder der typisk understøtter SNMP funktionalitet er bl.a. routere, switches, servere, modem racks, PC’ere o.l. SNMP benyttes for det meste i netværksadministrationssystemer til overvågning af netværks udstyr for tilstande der kræver en eller anden form for indgriben. IGSS 10 indeholder en SNMP server og en SNMP klient.

SNMP klient

Ved at benytte vores nye SNMP klient driver, kan du i dit SCADA interface se aktuel information over netværkskomponenterne. Du kan overvåge status på netværkets switches, servere, routere, PC maskiner og andre SNMP-tilgængelige komponenter som for eksempel serverrummets klimakontrol. Dette kan hjælpe dig med hurtigt at finde og afdække eventuelle systemfejl i de dele af systemet der førhen havde krævet en manuel undersøgelse og fejlfinding. Du kan derved spare tid på diagnosticeringsfasen når du løser netværksproblemer.

SNMP Server

SNMP server (agenten) der er indbygget i IGSS 10 giver en SNMP klient adgang til statusinformation over forskellige dele af IGSS systemer. SNMP agenten åbner for adgang til hovedparten af den statusinformation som allerede er tilgængelig for operatøren igennem IGSS Master modulet f.eks. status på IGSS runtime-moduler, interne kommunikations tællere, osv.

De vigtigste funktioner i IGSS OPC UA server agenten er:
  • Statusinformation tilgængeligt for alle IGSS moduler
  • Netværks kommunikationsinformation for alle operatør stationer der er forbundet til en IGSS server
  • Status information for drivers og driver kommunikation (lokale og distribuerede drivere)
  • Interne IGSS systemtællere

SNMP Server