Ny OPC UA Client og Server

OPC Unified Architecture er den næste generation OPC standard der tilbyder en mere sikker og pålidelig adgang til aktuel og historisk data og systemhændelser. OPC UA supplere den kendte OPC COM arkitektur som er tæt forbundet med Microsoft Windows platformen og dens sikkerhedsmodel. OPC UA er udelukkende baseret på åbne standarder og indeholder både en kommunikations- og en sikkerhedsmodel der er egnet til både indlejrede og virksomheds applikationer på tværs af platforme. IGSS 10 indeholder en OPC UA klient og en OPC UA server.

OPC UA klienten

OPC UA klienten er en standard IGSS driver der gør det muligt at hente aktuelle værdier fra en 3. parts OPC UA server ind i IGSS objekter. IGSS OPC UA driver understøtter TCP og HTTP kommunikationslagene og har fuld understøttelse for OPC US sikkerhedsmodellen i forhold til del 2 af OPC UA specifikationen, version 1.01. Bemærk at IGSS OPC US klienten kræver en IGSS driver licens.

OPC UA Client

IGSS OPC UA driveren understøtter også fuld navigering af 3. parts OPC UA servers namespaces når man opsætter IGSS objekt atomer. Hvis OPC US serveren ikke er tilgængelig når man konfigurerer, kan OPC UA node indstillingerne indsættes manuelt senere.

OPC UA Client

De vigtigste funktioner for IGSS OPC UA driver er:
  • Kørende OPC UA servere kan opdages og findes i IGSS
  • Understøttelse af bade TCP og HTTP kommunikations transport lag
  • Forbinde til flere OPC UA servere ved at tilføje flere noder i IGSS
  • Navigering af OPC UA server namespace eller manuelt oprettelse af OPC UA node indstillinger
  • Understøtter OPC UA Data Access for datalæsning og -skrivning af aktuelle værdier
  • Data kvalitet og data tidsstempling er ført igennem fra OPC UA server til IGSS objektet

OPC UA Server

OPC UA serveren er en ny komponent i IGSS 10 der tillader læse- og skriveadgang til aktuel data fra en hvilke som helst OPC UA klient der opfylder OPC UA krav. OPC UA klienten kan navigere IGSS objektets namespace i et hierarki som i IGSS objekt browser formen.

OPC UA Server

IGSS OPC UA serveren kan i systemkonfigurationen for IGSS maskinen opsættes til at starte automatisk når den pågældende IGSS konfiguration startes.

OPC UA Server

De vigtigste funktioner i IGSS OPC UA server er:
  • Tillader andre OPC UA klienter adgang til hele IGSS objektets namespace
  • Understøtter OPC UA Data Access for data læsning og skrivning af aktuelle proces værdier
  • Indeholdt i IGSS grundpakken og kræver ikke særskilt tilkøb af IGSS licenser
  • Understøtter både TCP and HTTP kommunikations transportlag
  • Fuld understøttelse af OPC UA sikkerhedsmodellen (None/Signed/Encrypted)
  • Kan afvikles på enten en IGSS server eller en operatørstation