Åben arkitektur med størst mulig fleksibilitet

  • English

Den helt åbne arkitektur i IGSS giver meget stor fleksibilitet i kommunikationen med 3. parts software. IGSS benytter etablerede standarder, hvorved der spares tid og risikoen for potentielle fejl mindskes meget. De følgende standarder er fuldt understøttet i IGSS:

OPC (OLE for Process Control) er understøttet af IGSS. OPC Data interface version 1 og 2 er understøttet på OPC server siden. Dette giver en virkelig fleksibel løsning for 3. parts vedligeholdelses- og batchapplikationer for et meget enkelt interface til IGSS data. IGSS understøtter også OPC på klientsiden med sin egen OPC klient driver, som er i stand til at etablere forbindelser til OPC servere i 3. partsprodukter.

ActiveX er en Microsoft standard som også er understøttet i IGSS. ActiveX-komponenter anvendes til at præsentere proceskomponenter i diagrammer. IGSS er fuldt kompatibel med at integrere disse 3. parts kontrol komponenter.

ODBC (Open Data Base Connectivity), som også er udviklet af Microsoft, er et databaseinterface, som skaber et fælles sprog for Windows-programmer til at få adgang til databaser over et netværk.. I IGSS er ODBC interface en integreret funktion. Denne funktion tillader adgang til IGSS konfigurationsdata og offline proces data, såsom alarmer, reducerede eller historiske data via SQL. Med ODBC kan systemudvikleren oprette og definere nye IGSS objekter.

VBA (Visual Basic for Applications) kan også let programmeres direkte i IGSS ved hjælp af den integrerede VBA editor. VBA’s alsidighed åbner op for helt nye muligheder for at tilpasse IGSS konfigurationer ned til mindste detalje.

JET er database motor, der bruges af MS Access. IGSS giver dig mulighed for at bruge JET til at tilgå dele af konfigurationen.

Automation er endnu en Microsoft standard, som findes i IGSS. Det giver et vindue mod realtids data. IGSS Automation interface giver adgang til IGSS objekt og atom (I / O)-værdier og egenskaber, alarm-og event information samt til generelle egenskaber af IGSS konfigurationen. Adgang til behandling af IGSS data via Automation er muligt for alle eksterne programmer og sprog, der har Automation eller COM + (Component Object Model) kapaciteter. Dette omfatter Visual Basic (VB), C / C + +, og alle produkter der indeholder VBA som et makro sprog.

OLE (Object Linking and Embedding) giver en grænseflade til et andet OLE-kompatibelt program. Funktionalitet eller applikationer, som Word eller Excel, kan nemt integreres til brug af operatøren.