Слои и Представления (Layers and Views)

Что такое Слои и Представления?

Многие конфигурации SCADA содержат много объектов и графических экранов компонентов процесса. Иногда это огромное количество информации, предоставляемой системным операторам, может привести к тому, что они не будут в состоянии действовать быстро в критической ситуации. При использовании слоев и представлений Вы можете упростить диаграммы процесса, скрывая неактуальные объекты для данной ситуации и таким образом оптимизировать процесс контроля.

Слои IGSS предоставляют Вам 16 слоев для графических дескрипторов в процессе, 8 слоев для названий объектов и 8 слоев для значений объектов. Все объекты процесса добавлены к одному или более слоям, и они могут комбинироваться любым способом, для создания многих представлений процесса для различных критических состояний системны.

Пример использования Слоев и Представлений

Слои и представления могут применяться для многих целей, несколько примеров приведены ниже:

  • Показать/скрыть определенное операторское управление в зависимости от параметров оборудования (например, автоматический/ручной)
  • Показать представление нормального функционирования и представление для чрезвычайных ситуаций
  • Показать/скрыть выбранные объекты, которые могли бы быть полезными для эксклюзивного представления
Ниже показана иллюстрация ипользования слоев и представлений. На ней органы операторского управления должны быть видимыми только когда конфигурация запущена в ручном режиме:

Кнопки операторского управления можно скрыть, используя слои и
представления

Кнопки операторского управления можно скрыть, используя слои и представления

Функции слоев и представлений

Перечень некоторых функций, доступных с использованием слоев и представлений IGSS:

  • Глобальное представление и представление диаграмм
    Представления могут быть созданы как глобальные для всей конфигурации или как срецифическое представление для одной диаграммы. Оба типа представлений могут быть активны в любой момент.
  • Представления, управляемые как цифровые
    Представления могут быть активированы с использованием цифровых объектов. Это полезно для автоматического управления текущим представлением
  • Представления, управляемые VBA
    Подобным образом, как и управляемый объект, представления могут также активизироваться через VBA код
  • Представления, конфигурируемые из таблицы свойств
    Слои могут быть сконфигурированы из представления таблицы свойств, которое этот процесс намного быстрее и проще