Raport czynności wykonywanych przez Operatora

  • English

W systemach SCADA istotnym elementem jest możliwość monitorowania ważnych czynności wykonywanych w procesach przemysłowych. IGSS V8 zawiera nowy moduł Raport czynności, który oferuje możliwość zapisywania ważnych czynności wykonywanych przez operatora system.

Co jest zapisywane

Raport czynności można w łatwy sposób dostosować do zapisywania następujących czynności operatora:

  • Potwierdzenia alarmów procesów
  • Komendy wysłane do PLC
  • Zalogowanie i wylogowanie Operatora
  • Zmiany w ustawieniach zbierania danych
  • Notatki Operatora – przykładowo notatka do alarmu lub notatka konserwacyjna
  • Zmiany w limitach alarmów obiektu analogowego
  • Start/stop systemu

Zapisywane czynności wyświetlane są w oknie Raportu czynności. Filtrowanie listy jest bardzo elastyczne i może uwzględniać wiele różnych parametrów. Jest to przydatne do śledzenia wybranych działań operatora w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości w nadzorowanym procesie. Poniżej wymienione są niektóre informacje dostępne dla każdego zapisanego rekordu:

  • Operator – który operator wykonał daną czynność
  • Obiekt IGSS – który obiekt został zmieniony
  • Stacja operatorska IGSS – skąd została wykonana czynność
  • Rodzaj Akcji – co zostało zrobione
  • Zatwierdzone przez – kto jako druga osoba zatwierdził daną czynność

The Audit Trail window

Okno Raportu czynności

Dodatkowe funkcje modułu Raport czynności

Poniżej znajduje się lista kilku dodatkowych funkcji, które również są dostępne w module Raport czynności:

  • Przedział czasowy – łatwy wybór przedziału czasu, który ma być wyświetlony. Może to być realizowane przez uprzednio zdefiniowane przedziały (przykładowo: ostatnia godzina, dzisiaj, w tym tygodniu, itp.) lub zdefiniowane przez użytkownika.
  • Widoki – aby czerpać korzyści z Raportu czynności w sposób szybki i łatwy, można zdefiniować kilka własnych widoków. Każdy widok zapamiętuje warunki filtrowania oraz wybrany przedział czasowy.
  • Wymagany opis czynności operatora – Raport czynności można skonfigurować tak, że będzie wymagał od operatora napisania notatki do czynności wykonywanej w danym procesie.
  • Baza danych SQL – Dane Raportu czynności zapisywane są w odrębnej bazie SQL.
  • Dostęp bezpośrednio z trybu Nadzór – Raport czynności jest dostępny dla wybranego obiektu, bezpośrednio z trybu Nadzór, tak jak pokazano poniżej:

Accessing Audit Trail from Supervise
Dostęp do Raportu czynności z okna Nadzoru